Sweden
CytroForce – flytta gränserna

CytroForce

Utmana dig själv

Bosch Rexroths arbete har tagit hydraulisk linjärstyrning till en helt ny nivå. Med den revolutionerande lösningen CytroForce har vi lyckats packa ihop tidigare skrymmande strukturer till ett smart och kompakt ställdon.

CytroForce
Fristående ställdon

Den färdiga lösningen består av flödesoptimerade standardmoduler och flyttar gränserna för effekttäthet, energieffektivitet och låg ljudnivå under drift. Med lösningen kan även maskintillverkare utan lång erfarenhet av hydraulik utnyttja tidigare okända applikationsmöjligheter och minimala totalkostnader från konstruktion till underhåll.

Tekniska data:

  • Nominella krafter upp till 1100 kN
  • Maximal förflyttningshastighet 800 mm/s
  • Maximal förflyttningsväg 1000 mm
Var snabb med det fristående ställdonet CytroForce från Rexroth

BE FAST – Pre-configured and delivered quickly

När konfigurationsprocessen har genomförts med experternas hjälp får maskintillverkaren inom kort en komplett dokumentation med CAD-modell. Ställdonet är färdigkonfigurerat vid leverans och behöver bara anslutas till elsystemet och det överordnade styrsystemet – sedan är det i drift.

Var smart med det fristående ställdonet CytroForce från Rexroth

BE SMART– Easy to use, no hydraulics expertise required

En avgörande faktor är den förenklade driftsättningen med standardiserade gränssnitt, exempelvis multi-Ethernet. CytroForce är förkonfigurerad och betraktas som en elektrisk drivenhet på styrnivån.
Programvaruassisterad parameterisering via konstruktionsprogramvaran IndraWorks ersätter tidskrävande programmering. Efterföljande cykeljusteringar kan också göras snabbt och enkelt.

Var effektiv med det fristående ställdonet CytroForce från Rexroth

BE EFFICIENT – Minimal total costs and ecologically advantageous

Höga prestanda, korta cykeltider och låga totalkostnader medför en betydande produktivitetshöjning. Jämfört med ett ej integrerat hydraulisk linjärt ställdon krävs bara halva installationsutrymmet, och drivenheten med variabelt varvtal kräver upp till 80 procent lägre energi. Och oljemängden är upp till 97 procent lägre jämfört med öppna system vilket har ekonomisk betydelse.

Var uppkopplad med det fristående ställdonet CytroForce från Rexroth

BE CONNECTED – Optimizing availability through IoT services

Den integrerade IoT-tjänsten CytroConnect Solutions säkerställer hög tillgänglighet och förhindrar oplanerade stillestånd. Operatörerna kan övervaka driftsituationen och kostnadseffektivt schemalägga underhåll. Utöver automatisk tillståndsövervakning med CytroForce kan underhålls- och serviceansvariga lägga till fler lösningar för olika applikationer som tillägg.

We support you with your challenges

Utmaning: Långa rörledningsanslutningar

Long piping connections

Utmaning: Det sista återstående hydrauliska ställdonet

The last remaining hydraulic actuator

Utmaning: Förväntad livslängd hos elektromekaniska ställdon

Life expectation of electro-mechanical actuators

Utmaning: Begränsningar i utrymme (längd)

Space (length) limitation

Utmaning: Stötlaster uppstår under processen

Shock loading occurs during process

Videor

Success Story RICK Production: Concentrated power & dynamics